ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82480

アクティブ

PG (パワー グッド) と MODE と VSEL (電圧選択) の各オプションが使用可能、6A、5.5V 入力、降圧パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82816 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール Newer solution with smaller BOM size, higher efficiency, higher voltage accuracy
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール Small modules with 34-mm2 BOM area and 1.4-mm profile

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Output voltage select, Phase Interleaving, Power good, Thermal monitor, Thermal warning, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Output voltage select, Phase Interleaving, Power good, Thermal monitor, Thermal warning, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
QFM (MOP) 24 28.44 mm² 7.9 x 3.6
  • 超小型の7.9×3.6×1.5mm電源モジュール
  • 出力電流: 6A
  • 帰還電圧精度: ±1%
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 標準静止電流: 23µA
  • 出力電圧選択
  • 位相シフト動作
  • 自動パワー・セーブ・モード
  • 強制PWMモード動作
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッドおよびサーマル・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止
  • 過電流および短絡保護
  • 過熱保護
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
  • 超小型の7.9×3.6×1.5mm電源モジュール
  • 出力電流: 6A
  • 帰還電圧精度: ±1%
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 標準静止電流: 23µA
  • 出力電圧選択
  • 位相シフト動作
  • 自動パワー・セーブ・モード
  • 強制PWMモード動作
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッドおよびサーマル・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止
  • 過電流および短絡保護
  • 過熱保護
  • -40℃~125℃の動作温度範囲

TPSM82480は、薄型のPOL(ポイント・オブ・ロード)電源用の同期整流降圧DC-DCコンバータ・モジュールです。入力電圧範囲は2.4~5.5Vで、一般的な3.3Vまたは5Vインターフェイス電源に加えて、最低2.4Vのバックアップ回路からも動作できます。

出力電流は最大6Aで、それぞれ3Aの2つの位相で供給され、異なる位相で実行されるため、パルス電流ノイズが大幅に低減します。

TPSM82480にはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。これには、実際の負荷に応じて両方または1つの位相のみを使用する、自動位相追加およびシェディング機能が組み込まれています。パワー・セーブ・モードは、MODE機能を使用してオフにできます。

このデバイスにはパワー・グッド信号と、可変ソフトスタートがあります。また、内部の過熱を示すためのサーマル・グッド信号もあります。出力電圧は、VSELピンにより、事前に選択されている値に変更できます。TPSM82480は100%デューティ・サイクル・モードで動作できます。

TPSM82480は、薄型のPOL(ポイント・オブ・ロード)電源用の同期整流降圧DC-DCコンバータ・モジュールです。入力電圧範囲は2.4~5.5Vで、一般的な3.3Vまたは5Vインターフェイス電源に加えて、最低2.4Vのバックアップ回路からも動作できます。

出力電流は最大6Aで、それぞれ3Aの2つの位相で供給され、異なる位相で実行されるため、パルス電流ノイズが大幅に低減します。

TPSM82480にはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。これには、実際の負荷に応じて両方または1つの位相のみを使用する、自動位相追加およびシェディング機能が組み込まれています。パワー・セーブ・モードは、MODE機能を使用してオフにできます。

このデバイスにはパワー・グッド信号と、可変ソフトスタートがあります。また、内部の過熱を示すためのサーマル・グッド信号もあります。出力電圧は、VSELピンにより、事前に選択されている値に変更できます。TPSM82480は100%デューティ・サイクル・モードで動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82480 5.5V入力、6A降圧型コンバータ・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 21日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V 入力、6-A、インダクタ内蔵降圧コンバータの評価基板

TPSM82480EVM-BSR002 評価基板 (EVM) は、TPSM82480 の動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPSM82480 はインダクタを内蔵した小型の 7.9 x 3.6 mm² のMOP パッケージで出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPSM82480 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMC67B.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM82480 TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDC6.TSC (1722 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPSM82480 TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDC7.TSC (1739 KB) - TINA-TI Spice Model
ガーバー・ファイル

TPSM82480 Gerber

SLVC751.ZIP (412 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOP) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ