TPSM82816EVM-089

TPSM82816 インダクタ内蔵、6A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82816EVM-089

ご注文はこちら

概要

TPSM82816EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3mm x 4mm x 1.6mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。

特長
  • インダクタ内蔵、出力電流 6A のパワー モジュール
  • 3mm x 4mm のパワー モジュールは、60mm² のトータル ソリューション サイズを実現
  • 1.6 mm 高
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 外部クロックに同期可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール TPSM82816 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82816EVM-089 TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLUC713.ZIP (450 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022/12/09
証明書 TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。