データシート
TPSM82816
- 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
- 拡散スペクトラム クロック処理 (オプション)
- 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 調整可能なソフト スタートまたはトラッキング
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- 高精度の ENABLE 入力が可能
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 低 EMI 要件に対して最適化
- ボンド ワイヤ パッケージなし
- MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
- 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
- 100% デューティ サイクル
- 出力放電
- 標準静止電流:18µA
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- パッケージの最大高さ:1.6mm (SIE) / 2.0mm (VCA)
- 優れた放熱対策
- 次のデバイスとピン互換
TPSM8281x はピン互換で 1A、2A、3A、4A、および 6A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。高い電力密度と使いやすさが要件である、テレコミュニケーション、テストと測定、医療用アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。パワー セーブ モードでは、負荷が軽いとき TPSM8281x は自動的に PFM へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この動作により、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 インダクタ内蔵、6A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82816EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3mm x 4mm x 1.6mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
評価ボード
TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 評価基板
TPSM82816 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.5mm × 3mm × 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、最大 6V の入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCA) | 13 | Ultra Librarian |
| USIP (SIE) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。