TPSM828301AEVM-245

TPSM828301 インダクタ内蔵、1A 降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM828301AEVM-245

購入

概要

TPSM828301AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828301 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 1.0A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828301 インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、1A、高効率、降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  • 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 出力電流:1.0A
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
  • 優れた EMI 特性 (コンデンサ内蔵)
  • 1% のフィードバック精度

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A evaluation module for 1-A high-efficiency step-down converter module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 証明書 TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ