TPSM828301
- EMI 性能の最適化
- CISPR 11/32 準拠が容易
- MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
- オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
- 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
- 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
- 55mΩ ドロップアウト抵抗
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.0MHz のスイッチング周波数
- 7µA の動作時静止電流
- DCS-Control トポロジ
- 優れた過度応答
- MODE ピンで FPWM または PSM を選択可能
- 1.2V GPIO をサポート
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
- ボンド ワイヤなしのパッケージ オプション
- 標準 QFN、高さ 1.95mm
- シールド付き MagPack パッケージ、高さ 1.95mm
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成
TPSM82830x は、インダクタと EMI 低減技術を備えた 1A、2A、3A、ピン互換の使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは、小さな出力容量で高速過渡応答を実現するために DCS-Control トポロジを使用します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。パワー セーブ モードはバッテリの寿命の延長を目的とするもので、強制 PWM モードは準固定スイッチング周波数で、インダクタの連続導通によってリップルを低減します。内部ソフトスタート回路によって突入電流が低減し、パワーグッド信号によって正しい出力電圧が示されます。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは、3.0mm × 3.0mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm の MagPack パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM82830x、低 EMI、2.25V~5.5V 入力、1A、2A、3A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、QFN および MagPack パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| 証明書 | TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301 インダクタ内蔵、1A 降圧パワー モジュールの評価基板
TPSM828301AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828301 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 1.0A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDS) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。