TPSM828303PEVM-058
TPSM828303P 評価基板
TPSM828303PEVM-058
概要
TPSM828303PEVM-058 を使用すると、TPSM828303PVCB を評価できます。この製品は、3A 同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールであり、2.5mm × 2.6mm × 2.0mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。TPSM828303P の評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい製品です。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1.8V の出力電圧への安定化を行います。ただし、この評価基板 (EVM) の出力電圧は 0.5V ~ 4.5V の範囲で調整可能です。また、入力電圧範囲と接合部温度範囲の全体にわたって、1% の精度を維持します。
特長
- 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
- 出力電流:3A
- 調整可能な出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
- 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm の MagPack パッケージ
- 最適化済みの EMI (電磁干渉) 特性 (オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P の評価基板
TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM828303PEVM-058 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/06/13 | ||
| 技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/08/05 | |
| 証明書 | TPSM828303PEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/06/19 |