ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM828303

アクティブ

インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.25V ~ 5.5V、3A、低ノイズの降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1% accuracy, 1.2-V compatible control inputs, Automatic Light Load Management, Automatic PWM/PFM transition, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Enable pin, Fast load transient support, Forced PWM, Light Load Efficiency, Low Noise, MagPack technology, Module, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous Rectification EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1% accuracy, 1.2-V compatible control inputs, Automatic Light Load Management, Automatic PWM/PFM transition, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Enable pin, Fast load transient support, Forced PWM, Light Load Efficiency, Low Noise, MagPack technology, Module, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous Rectification EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000
QFN-FCMOD (RDS) 9 9 mm² 3 x 3 QFN-FCMOD (VCB) 10 6.5 mm² 2.6 x 2.5
  • EMI 性能の最適化
    • CISPR 11/32 準拠が容易
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • 55mΩ ドロップアウト抵抗
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 7µA の動作時静止電流
  • DCS-Control トポロジ
  • 優れた過度応答
  • MODE ピンで FPWM または PSM を選択可能
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • ボンド ワイヤなしのパッケージ オプション
    • 標準 QFN、高さ 1.95mm
    • シールド付き MagPack パッケージ、高さ 1.95mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成
  • EMI 性能の最適化
    • CISPR 11/32 準拠が容易
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • 55mΩ ドロップアウト抵抗
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 7µA の動作時静止電流
  • DCS-Control トポロジ
  • 優れた過度応答
  • MODE ピンで FPWM または PSM を選択可能
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • ボンド ワイヤなしのパッケージ オプション
    • 標準 QFN、高さ 1.95mm
    • シールド付き MagPack パッケージ、高さ 1.95mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成

TPSM82830x は、インダクタと EMI 低減技術を備えた 1A、2A、3A、ピン互換の使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは、小さな出力容量で高速過渡応答を実現するために DCS-Control トポロジを使用します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。パワー セーブ モードはバッテリの寿命の延長を目的とするもので、強制 PWM モードは準固定スイッチング周波数で、インダクタの連続導通によってリップルを低減します。内部ソフトスタート回路によって突入電流が低減し、パワーグッド信号によって正しい出力電圧が示されます。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは、3.0mm × 3.0mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm の MagPack パッケージで供給されます。

TPSM82830x は、インダクタと EMI 低減技術を備えた 1A、2A、3A、ピン互換の使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは、小さな出力容量で高速過渡応答を実現するために DCS-Control トポロジを使用します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。パワー セーブ モードはバッテリの寿命の延長を目的とするもので、強制 PWM モードは準固定スイッチング周波数で、インダクタの連続導通によってリップルを低減します。内部ソフトスタート回路によって突入電流が低減し、パワーグッド信号によって正しい出力電圧が示されます。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは、3.0mm × 3.0mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm の MagPack パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM828302 アクティブ インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、2A、高効率、同期整流降圧パワー モジュール Pin-to-pin compatible variant with 2-A output current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82823 アクティブ 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、5.5V 入力、3A 降圧モジュール Module with smaller solution size
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628303 アクティブ 小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、3A 降圧コンバータ Buck converter with same functionality and external inductor
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Module with fixed-frequency and external synchronization capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82830x、低 EMI、2.25V~5.5V 入力、1A、2A、3A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、QFN および MagPack パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 5月 12日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日
証明書 TPSM828303AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM828303AEVM-245 — TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板

TPSM828303AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828303 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 3A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P 評価基板

TPSM828303PEVM-058 を使用すると、TPSM828303PVCB を評価できます。この製品は、3A 同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールであり、2.5mm × 2.6mm × 2.0mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。TPSM828303P の評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい製品です。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1.8V の出力電圧への安定化を行います。ただし、この評価基板 (EVM) の出力電圧は 0.5V ~ 4.5V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM828303 PSpice Encrypted Transient Model

SLVME78.ZIP (1850 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPSM828303ARDSR Gerber Files

SLVC861.ZIP (1643 KB)
ガーバー・ファイル

TPSM828303PVCBR Gerber Files

SLVC862.ZIP (1671 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDS) 9 Ultra Librarian
QFN-FCMOD (VCB) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ