TPSM8287A15BBHEVM

TPSM8287A15 の評価基板

TPSM8287A15BBHEVM

購入

概要

TPSM8287A15BBHEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A15 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイス、リモート センス機能、および周波数同期機能を搭載したピン互換の 15A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 4mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.35V の範囲内で調整可能な出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM8287A15 は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、ストレージ、試験 / 測定機器、スペースに制約のある他のアプリケーションへのコア電源電圧供給のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。

特長
  • オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 15A のパワー モジュール
  • 優れた放熱性能 (θJA = 19.5℃/W)
  • 4.5mm x 6.8mm のパワー モジュールは、高さ 4mm で 77mm² のトータル ソリューション サイズを実現
  • スタートアップ時の出力電圧は、ジャンパにより 59 の値のいずれかに調整可能
  • リモート センス機能と調整可能な制御ループ補償機能を搭載した、高精度の出力電圧
  • USB2ANY インターフェイス アダプタとの互換性を確保し、I²C インターフェイス経由の通信が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287A10 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、10A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A12M ET グレード、I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、12A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A15 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A15M ET グレード、I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8287A15BBHEVM

TPSM8287A15 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPSM8287A-EVM-GUI TPSM8287A EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 8 2023
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287A06 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、6A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A10 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、10A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A12 I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A15 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12 並列接続可能な I²C インターフェイス、リモート センス機能搭載、12A 降圧モジュールの評価基板 TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 の評価基板 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 の評価基板

リリース情報

Initial version

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
証明書 TPSM8287A15BBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ