TPSM831D31EVM

TPSM831D31、8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus のパワー モジュール評価基板

TPSM831D31EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM831D31 評価基板 (EVM) は、最大 120A 出力 B で最大 40A の電流に対応する TPSM831D31 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧範囲は 0.25V ~ 1.52V です。この評価基板を使用すると、TPSM831D31 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 14V
  • デュアル出力、出力A:120A、出力 B:40A
  • 出力電圧範囲、出力 A および B:0.25V ~ 1.52V
  • 15mm x 48mm のパッケージ
  • PMBus による構成が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM831D31 AVS (アダプティブ電圧スケーリング) 機能とモニタリング機能搭載、8V ~ 14V 入力、120A + 40A デュアル出力、PMBus モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM831D31EVM TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM831D31EVM User's Guide 2018/08/23
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019/02/09