TPSM831D31
AVS (アダプティブ電圧スケーリング) 機能とモニタリング機能搭載、8V ~ 14V 入力、120A + 40A デュアル出力、PMBus モジュール
データシート
TPSM831D31
- 入力電圧範囲:8V~14V
- デュアル出力:120A (3 相) + 40A (1 相)
- 出力電圧範囲:0.25V~1.52V
- 5mV 刻みでプログラム可能
- 差動リモート・センス
- ±0.5% の Vref 精度、リモート・センス機能付き
- PMBus インターフェイス
- プログラム可能な VOUT、UVLO、フォルト制限
- VIN、VOUT、IOUT、温度の遠隔操作
- 最高 1MHz のバス速度に対応
- オンチップの不揮発性構成メモリ
- 超高速の過渡応答
- スイッチング周波数範囲:350kHz~700kHz
- 15mm × 48mm のフットプリントと 12mm の高さ
- 最大 95% の効率
- デュアルのパワー・グッド出力
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 動作時の IC 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 動作時の周囲温度範囲:-40℃~105℃
TPSM831D31 は、PMBus™ 制御のデュアル出力 4 相電源モジュールで、4 つの高効率スマート電力段を備えた高性能 D-CAP+™ コントローラおよび低損失インダクタを堅牢で熱的に強化された表面実装パッケージに組み合わせています。ユーザーが入力および出力コンデンサと、いくつかのパッシブ部品を追加するだけで、システムが完成します。最初の出力は、最大 120A の連続出力電流を供給できる 3 相電力段です。2 番目の出力は単相電力段で、最大 40A の出力電流を供給できます。
PMBus インターフェイスにより、コンバータの各 VOUT、UVLO、ソフトスタート、過電流、サーマル・シャットダウンのパラメータを構成できます。インターフェイスのサポートする遠隔計測機能により、実際の入力電圧、出力電圧、出力電流、デバイス温度を報告できます。このデバイスは、入力電力と出力電力を報告できます。このデバイスは、標準の PMBus 警告およびフォルト機能をサポートしています。 このデバイスは、SMBus 仕様 V3.0 のセクション 4.3 に詳細を説明しているように、最大 1MHz の PMBus 通信速度と 1.8V または 3.3V のロジック・レベルに対応しています。このモジュールは、PMBus 1.3 仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM831D31 8V~14V 入力、0.25V~1.52V デュアル出力、120A + 40A の PMBus™ 電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
| ホワイト・ペーパー | Power solution options for data center applications (Rev. A) | 2020年 2月 27日 | ||||
| 技術記事 | Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications | PDF | HTML | 2019年 11月 18日 | |||
| 技術記事 | Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode | PDF | HTML | 2019年 4月 5日 | |||
| 技術記事 | Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application | PDF | HTML | 2019年 3月 29日 | |||
| 技術記事 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019年 2月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM831D31EVM — TPSM831D31、8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus のパワー モジュール評価基板
TPSM831D31 評価基板 (EVM) は、最大 120A 出力 B で最大 40A の電流に対応する TPSM831D31 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧範囲は 0.25V ~ 1.52V です。この評価基板を使用すると、TPSM831D31 の動作を簡単に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOA) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。