TPSM843A26EVM
TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM843A26EVM
概要
TPSM843A26 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 16A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843A26 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843A26 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。
特長
- 小型ソリューション向けの設計
- FSEL、MSEL、VOUT の設定を評価するためのジャンパを搭載
- 4V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
- デフォルトは 1.0V の出力電圧、最大 16A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM843A26EVM — TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM843A26EVM — TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/04/17 | ||
| 証明書 | TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/04/11 |