TPSM843A26
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 6.5mΩ と 2mΩ の MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 出力電圧範囲:0.5V~7V
- 真の差動リモート・センス・アンプ (RSA)
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
- ソフトスタート時間を 1ms、2ms、4ms、8ms から選択可能
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止を利用可能
- パワー・グッド出力監視
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 ピンのオーバーモールド QFN パッケージ
- 鉛フリー (RoHS 準拠)
- ピン互換: 20 A - TPSM843B22 and 12 A - TPSM843A22
TPSM843A26 は、高効率の 18V、 16A の同期整流式降圧モジュールで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しています。このモジュールは常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。このモジュールは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できます。このモジュールは 6.5mm × 7.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージに収められており、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM843A26 4V~18V 入力、16A、降圧電源モジュール、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 |
| アプリケーション概要 | 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |
| アプリケーション概要 | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 | |||
| 証明書 | TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM843A26EVM — TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM843A26 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 16A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843A26 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843A26 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。