TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23 35A PMBus パワー モジュール評価基板

TPSM846C23EVM-806

ご注文はこちら

概要

TPSM846C23EVM-806 評価ボード(EVM)は、最大 35A の電流を出力するために、TPSM846C23 PMBus パワー モジュールの動作を評価できるように構成されています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 15V で、出力電圧範囲は 0.35V ~ 2.0V です。この EVM の PMBus インターフェイスを使用して、電源の構成と、出力電圧、出力電流、ダイの内部温度などの主なパラメータの監視、さらに多くのユーザー プログラマブル構成オプションの設定を実施することができます。この EVM には複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C23 の動作を容易に評価できます。

この EVM は、ホスト PC とのインターフェイスに使用できる PMBus コネクタを 1 個搭載しています。この EVM のプログラム(書き込み)を行うには、USB から GPIO への変換インターフェイス アダプタ ポッドが必要です。USB から GPIO への変換インターフェイス ポッドは、この EVM をコンピュータの USB ポートに接続し、TI の「Fusion」GUI(グラフィカル ユーザー インターフェイス)を使用して EVM の通信と制御を実行できるようになります。

TPSM846C23EVM-806 は、単独でご注文になることも、USB から GPIO への変換インターフェイス アダプタ ポッドとのバンドルの一部として入手することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
  • PMBus による構成が可能
  • 最大 35A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM846C23 4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

パッケージの表示

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

close
Get started with all necessary software and accessories to started development with the TPSM846C23EVM.
評価ボード

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

必須
これが必要な理由 The TPSM846C23EVM-806 evaluation board (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM846C23 PMBus power module for output currents up to 35 A. The EVM includes a PMBus connector to interface with a host PC.
warning

USB-to-GPIO Interface Adapter also needed for development

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM846C23EVM-806 TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

必須
これが必要な理由 This graphical user interface (GUI) allows you to configure and monitor some of our digital power controllers and sequencer or health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
warning

NO

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS389006Q1EVM TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
TPS389006Q1EVM TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM846C23EVM-806 TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM846C23 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/02/04
証明書 TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。