TPS389006Q1EVM
TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板
TPS389006Q1EVM
概要
TPS389006Q1評価モジュール(EVM)は、I2Cプログラマビリティを備えた統合型過電圧および不足電圧スーパバイザである6チャンネルTPS389006-Q1を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。
TPS389006Q1EVM は、マルチチャネルの電圧監視の目的で複数の評価基板 (EVM) をデイジーチェーン接続することができます。TPS389006-Q1は、あらかじめプログラムされたワンタイム・プログラマブル(OTP)オプションがデフォルトですが、I2Cを使用して異なる閾値電圧と許容パーセンテージにICを再プログラムすることができます。
TPS389006Q1EVMには、I2Cインターフェースプラグ、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、デイジーチェーンプラグ、および最大限の柔軟性を実現するための特別に配置されたジャンパが搭載されています。
特長
- マルチチャンネルI2Cプログラマブル電圧シーケンサー
- 複数チャネルの電圧スーパーバイザをデイジーチェーン接続する機能の評価基板 (EVM)
- マルチチャネル電圧シーケンサとのインターフェイスを確立可能
- さまざまなパッケージ オプションと派生版に対応
- 複数の出力トポロジー (オープン ドレインまたはプッシュ プル) で動作
- I2C の電圧として、オンボードの 1.2V と 1.8V が使用可能
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS389006Q1EVM — TPS38900 evaluation module for multichannel, overvoltage and undervoltage, I²C voltage supervisor
TPS389006Q1EVM — TPS38900 evaluation module for multichannel, overvoltage and undervoltage, I²C voltage supervisor
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS389006Q1EVM Multichannel Voltage Supervisor with I2C (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/08/06 | ||
| 証明書 | TPS389006Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/11 |