TPSM84A22EVM-809
TPSM84A22:10A SWIFT™ パワー モジュール評価基板
TPSM84A22EVM-809
概要
TPSM84A22EVM-809 評価ボードは、最大 10A まで電流を増加した TPSM84A22 電源モジュールの動作を評価するように構成されています。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧は、1 つのジャンパを使用して 5 つの一般的な電圧 (1.2V、1.3V、1.5V、1.8V、および 2.0V) から選択できます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM84A22 の動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:8V ~ 14V
- 1.2V、1.3V、1.5V、1.8、および 2.0V 出力電圧ジャンパ
- 外部入力や出力コンデンサが不要
- 最大 10A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT 電源モジュールの評価モジュール
TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/04 | |||
| 証明書 | TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |