ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84A22

アクティブ

入出力コンデンサ内蔵、8V ~ 14V 入力、1.2V~2.05V 出力、10A 電源モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM843A22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、12A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Smaller solution size and higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Frequency synchronization, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 50 Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 3700 Switching frequency (max) (kHz) 4300
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Frequency synchronization, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 50 Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 3700 Switching frequency (max) (kHz) 4300
QFM (MOJ) 20 135 mm² 15 x 9
  • 完全に統合された電源ソリューションで、入力および出力コンデンサを内蔵
  • 単一の電圧設定抵抗だけで動作
  • 9mm×15mmの占有面積
  • 超高速の負荷ステップ応答
  • 最高90%の効率
  • 1%の出力電圧精度
  • スイッチング周波数: 4MHz
  • 外部クロックに同期
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • プログラム可能な低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • 完全に統合された電源ソリューションで、入力および出力コンデンサを内蔵
  • 単一の電圧設定抵抗だけで動作
  • 9mm×15mmの占有面積
  • 超高速の負荷ステップ応答
  • 最高90%の効率
  • 1%の出力電圧精度
  • スイッチング周波数: 4MHz
  • 外部クロックに同期
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • プログラム可能な低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠

TPSM84A22は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。

完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A22は厳しい規制の仕様を満たすことができます。

PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。

TPSM84A22は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。

完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A22は厳しい規制の仕様を満たすことができます。

PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84A22 8V~14V入力、1.2V~2.05V出力、10A SWIFTパワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 29日
ユーザー・ガイド TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 4日
Analog Design Journal Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018年 9月 24日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
技術記事 Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow PDF | HTML 2017年 9月 11日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技術記事 Designing with integrated DC/DC power modules: how to check switching frequency, t PDF | HTML 2017年 2月 10日
技術記事 Designing with integrated DC/DC power modules: do I still need external capacitors PDF | HTML 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Dynamically Adjust Power Module Output 2016年 12月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22:10A SWIFT™ パワー モジュール評価基板

TPSM84A22EVM-809 評価ボードは、最大 10A まで電流を増加した TPSM84A22 電源モジュールの動作を評価するように構成されています。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧は、1 つのジャンパを使用して 5 つの一般的な電圧 (1.2V、1.3V、1.5V、1.8V、および 2.0V) から選択できます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM84A22 の動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM84A22 PSpice Transient Model

SLVMBW9.ZIP (129 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ