TPSM8D6B24EVM-2V0

TPSM8D6B24 評価基板

TPSM8D6B24EVM-2V0

ご注文はこちら

概要

TPSM8D6B24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6B24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 1.8V と 3.32V でそれぞれ 25A を供給できます。TPSM8D6B24 を使用する場合、PMBus™ インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。

特長
  • 1.8V と 3.32V の各安定化出力で、それぞれ最大 25A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus™ コネクタ経由で、TI の USB アダプタと容易に接続可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8D6B24 2.95V ~ 16V 入力、デュアル 25A またはシングル 50A、PMBus® パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM8D6B24EVM-2V0 TPSM8D6B24 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/08/22
証明書 TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。