TPSM8D6B24
- 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
- 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
- MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
- 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
- ピンストラップで設定可能な 0.5V~5.5V の出力電圧範囲
- 0.25V~5.5V の PMBus VOUT_COMMAND 範囲
- 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
- 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
- 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- PMBus による AVS およびマージニング機能
- マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
- 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
- 周波数同期入力 / 同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 16mm × 20mm × 4.3mm の 59 ピン MOW パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、 TPSM8D6B24 を使用するカスタム設計を作成
TPSM8D6B24 は使いやすい高集積非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールです。 TPSM8D6B24 を使うと、を得ることができます。 2 つの独立した 25A 出力、または 1 つのスタック 2 相 50A 出力。 最低 2.95V のより低い入力電圧範囲を可能にし、コンバータの効率を向上させるため、外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブすることもできます。
TPSM8D6B24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPSM8D6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト・スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー・オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM8D6B242.95V~16V、デュアル 25A またはシングル 50A、PMBus®降圧パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
| アプリケーション概要 | 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |
| 証明書 | TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPSM8D6C24 Module Stackability Using the TPSM8D6C24EVM-2V0 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOW) | 59 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。