TPSM8F7620EVM
TPSM8F7620 評価基板
TPSM8F7620EVM
概要
TPSM8F7x20EVM (SR130) は、小型の 7mm x 12mm オーバーモールド BGA パッケージで、TPSM8F7x20 4A および 6A ピンツーピン互換降圧コンバータの評価を容易にします。SR130-001 は 6A TPSM8F7620 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130-005 は 4A TPSM8F7420 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130 EVM は、マルチフェーズとマルチ出力のさまざまな構成をサポートするように変更することもできます。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 11V
- 多用途なマルチフェーズ (最大 4 チャネルをスタック) と複数出力構成
- 400kHz ~ 2.2MHz の可変周波数、または外部クロックに対応
- 内部または外部補償を選択可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/09/23 | ||
| 証明書 | TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/12 |