この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM8F7620
- Fixed-frequency, peak current mode (PCM) control
- Small form factor 12.0mm x 7.0mm x 2.4mm, overmolded BGA power module
- Four independent synchronous buck outputs
- Supports 2, 3, and 4-phase stackability for higher output current
- High-efficiency, integrated MOSFETs, inductor, and basic passives.
- 4V to 17V input voltage range
- 0.6V to 11V output voltage range
- Selectable internal or external compensation
- Continuously adjustable switching frequency from 400kHz to 2.2MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.6V, ±0.75% voltage reference accuracy over the full temperature range
- Sequencing features
- Enable with adjustable input UVLO
- Power-good output monitor
- Output discharge
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Adjustable soft-start time with external SS pin
- Output overvoltage (OV), undervoltage (UV), overcurrent (OC), and thermal shutdown protection
- Analog temperature output on the MSEL1/2 pins
- –40°C to 125°C module temperature range
The TPSM8F7x20 is a power-dense quad-channel buck power module designed to provide efficient and reliable power conversion for a wide output voltage range from 0.6V to 11V. The module integrates MOSFETs, inductor, and select capacitors to reduce board space and layout complexity. The module can be configured into both multiphase and multi-output rails by supporting 2, 3, and 4-phase stackability with interleaved phases. Under steady-state conditions the module operates in FCCM with a fixed-frequency that is resistor adjustable from 400kHz to 2.2MHz and synchronizable to an external clock.
TPSM8F7x20 module employs current mode control with internal and external compensation. Sequencing requirements are easily met with the external soft-start, active output discharge, adjustable EN, and power-good features. A full suite of protection features (output OV and UV, input UVLO, TSD, OC) are also included for robustness.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM8F7x20 4V to 17V, 4/6A, Quad Step-Down Power Module データシート | PDF | HTML | 2025年 12月 11日 | ||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2025年 9月 23日 | |||
| 証明書 | TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 9月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (APG) | 112 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。