TQ-3P-SOM-TQMA62XX

TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

TQ-3P-SOM-TQMA62XX

提供元: TQ-Group
ご注文はこちら

概要

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The AM62x family is introduced as the successor to the AM335x family of general purpose processors.

This MPU family offers performance enhancements in graphics, computing power and a variety of industrial interfaces. The modules make peripherals, including 2x TSN-capable Gb Ethernet switches, USB 2.0, CAN-FD, UART, LVDS, Parallel RGB, and CSI, available for the designer without complex power and high-speed data routing such as DDR.

特長
  • 38 mm x 55 mm HDI module, 38 mm x 38 mm LGA module
  • 320-pins, 0.5mm (HDI), 366-pin ball array (LGA)
  • 2-GB LPDDR4 with ECC, 64-GB eMMC, 256-MB NOR Flash
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 3x CAN-FD, 2x USB 2.0
  • LVDS + Parallel RGB dual-display
  • Low power consumption (typ. 2W), integrated security functions
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:TQ-Group

購入と開発の開始

開発キット

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

サポート対象の製品とハードウェア

STKa62xx Evaluation and development kit for TQMa62xx

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

サポート対象の製品とハードウェア

STKa62xxL Evaluation and development kit for TQMa62xxL

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

サポート対象の製品とハードウェア

TQMA62XX System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

サポート対象の製品とハードウェア

TQMA62XXL System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TQ-Group。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。