TRF1208EVM

TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

概要

TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。

2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) で、もう 1 つは高ゲイン (TRF1208EVM) です。

特長
  • +3.3V 単一電源電圧で動作
  • シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
  • 複数のオンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで利用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF1208 DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1208-EP 強化製品、DC 付近から > 8GHz、16dBゲイン、完全差動RFアンプ TRF1208B DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1208EVM — TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF1208EVM TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TRF1208LGEVM — TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF1208LGEVM TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1208 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/08/09
証明書 TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/03
証明書 TRF1208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
XMICR-3P-TRF1208 X-Microwave TRF1208 X-MWblock evaluation module

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。