TRF1208B

アクティブ

DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 51 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 51 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TRF1208 アクティブ DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ Higher RF gain version of the TRF1208B
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRF1213 アクティブ DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1213 is S2D only and supports > 13 GHz

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 3日
アプリケーション概要 TRF1208, TRF1108 Active Balun Interface With Xilinx RFSoC Data Converters PDF | HTML 2023年 2月 21日
ホワイト・ペーパー Improving RF Signal Chain With an RF Fully Differential Amplifier (FDA) PDF | HTML 2022年 5月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板

TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。

2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF1208B S2D S-Parameters

SBOMCT1.ZIP (6 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian