詳細リクエスト
追加のリソースが利用可能です。リクエストする
TSWDC155 評価基板 (EVM) は、FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) データ キャプチャ カードであり、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、医療用画像処理分野の各種製品の相互間インターフェイスに理想的な汎用ボードです。
LMK をオンボード搭載しているので、さまざまな検証テストに適した高性能クロックを生成できます。また、オンボード搭載の 1Gb (ギガビット) DDR3 には、DUT (device-under-test:テスト中デバイス) EVM からキャプチャしたデータを格納する十分な容量があります。
Artix®-7 FPGA は、GPIO、クロック、同期機能を豊富に搭載しており、DUT (テスト中デバイス) 評価基板 (EVM) 上で使用すると、評価の際に同期と自動化を容易に実行できます。EZ-USB® FX3 と USB Type-C の各インターフェイスを採用しているので、非常に高速に動作し、オーバーヘッド時間を大幅に短縮できます。評価目的で開発したさまざまな DUT GUI を使用し、USB Type-C ケーブル経由ですべての制御を実行することができます。
追加のリソースが利用可能です。リクエストする
Driver installer
Manifest
Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM
This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TSWDC155EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/01 | ||
| 証明書 | TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/02/27 |