TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

TTC HY-42R101 BLE モジュールは UART 通信と 31 GPIO をサポート

TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

購入

概要

TTC focus on the wireless communication technology and applications for many years, specializing in the application of product protocol stacks such as BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, system compatibility, multi-device interconnectivity, comprehensive role applications, and complex positioning algorithms. 
HY-42R101CC and HY-42R101WC are Bluetooth low energy 5.2 module based TI CC2642R chipset with rich peripherals. Both have PIN-PIN design with CC2642-Q1 module.  
The device is optimized for low-power wireless communication and advanced sensing in building security systems, HVAC, asset tracking, medical, wired networking, portable electronics, home theater & entertainment, and connected peripherals markets, and applications where industrial performance is required. 

特長
  • Support for Bluetooth ® 5.2 features: LE Coded PHYs (Long Range), LE 2 Mbit PHY (High Speed).
  • Advertising Extensions, Multiple Advertisement Sets, CSA#2, Diirection Finding, as well as backwards compatibility and support for key features from the Bluetooth ® 4.2 and earlier Low Energy specifications.
  • Fully-qualified Bluetooth ® 5.2 software protocol stack included with the SimpleLink™LOWPOWER F2 Software Development Kit (SDK).    
  • Longer battery life wireless applications with low standby current of 0.94 µA with full RAM retention.    
  • Industrial temperature ready with lowest standby current of 11 µA at 105°C.
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

HY-42R101WC — Bluetooth Low Energy 5.0 Module IPEX Antenna

ドーター・カード

HY-42R101CC — Bluetooth low energy BLE5.0 consumption vehicle grade module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。