(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
Supports wireless, digital key, PCS, EMS, hardware, software, firmware, design tools and simulation
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd. (Brand TTC), is a national high-tech enterprise dedicated to R&D and production of short-range wireless communication products. The R&D center is located in Shenzhen, China. They provide customers with RF core device and system integration development, technical support and overall solutions.
TTC is a professional technology and product service partner of Texas Instruments in the Asia-Pacific region. They have over 60 patents for inventions and utility models. The products have passed BQB, FCC, RED, IC, SRRC, ROHS, REACH certifications. TTC continues to implement the ISO9001:2015, IATF16949 quality management system.
Having years of profound experience in the field of wireless communication technology and applications, TTC focuses in BLE, NFC, Zigbee and UWB product protocol stack applications, system compatibility, multi-device interconnection, comprehensive role applications and hybrid positioning algorithms. Their products exhibit technical characteristics of low power consumption, long standby time, long range, high security, excellent stability and good consistency. They serve thousands of global customers and provide digital key systems compliant with CCC3.0, ICCE industry alliance standards for well-known automobile brands and supplies various auto-grade wireless communication products.
-
+0-755-8623-3846
- パートナーへのお問い合わせ
- www.ttcble.com
- ソフトウェア開発キット (SDK)
- ドーター・カード
- 開発キット
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
参照情報
TTC-SR-2340080I1Q — TTC SR-2340080I1Q は、BLE RF トランスミッタを搭載した高性能デュプレックス TPMS チップです。
SR-2340080I1Q は、圧力センサ、温度センサ、加速度センサ、バッテリ電圧センサ、ローパワー Bluetooth で構成される、統合型 TPMS センサチップです。
TTC には SDK 開発パッケージが付属しており、TPMS センサの測定と通信をソフトウェアで制御でき、お客様が迅速に統合できます。
この SDK には、基本的な TPMS 機能から複雑な自動測位アルゴリズムに至る、広範なファームウェアライブラリやサンプルプロジェクトが含まれます。
TTC-3P-BLE-CGM-SIP — TTC SR-2340220I1N BLE CGM SiP ソリューション
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
SR –2340220I1N は連続モニタリングにグルコースセンサを使用しています。BLE チップは血糖値分析アルゴリズムを内蔵しており、BLE プロトコルを経由して暗号化データを携帯電話に安全に送信します。ユーザーは APP (...)
TTC-3P-BLE-SIP-MODULE — TTC SR-2340190I1N 超小型 SiP モジュール
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
SR-2340190I1N SiP ソリューションは、Bluetooth Low Energy アプリケーションに必要な機能全般を統合しています。この製品は、低消費電力のスマートデバイスや loT の各アプリケーションをターゲットとする、高集積の (...)
TTC-3P-CC2340-BEACON — TTC HY-234014P Beacon は、Ibacon およびカスタム ブロードキャスト プロトコルをサポート
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、Bluetooth® LE、Wi-Fi、NFC、Zigbee、Thread などの製品プロトコル スタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチ デバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニング アルゴリズムにも特化しています。
HY-234014P は、TI の CC2340 をベースとし、Bluetooth 5.3 Low Energy をサポートする SimpleLink™ 2.4GHz Beacon 製品です。高性能 Arm Cortex-M0+ (...)
TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE — TTC HY-42R101 BLE モジュールは UART 通信と 31 GPIO をサポート
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
HY-42R101CC と HY-42R101WC は、豊富なペリフェラルを搭載した、Bluetooth Low Energy 5.2 モジュールベースの TI CC2642R チップセットです。どちらも、CC2642-Q1 (...)
TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE — TTC HY-330001 WIFI 6 モジュールは、TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストをサポートします
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
HY-330001 モジュールは、TI の CC3300 をベースにし、Wi-Fi® 6 ワイヤレスモジュールのコア デザインとして活用しています。この製品の Wi-Fi は、IEEE 802.11b/n/ax MAC、ベースバンド トランシーバと RF (...)
TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING — TTC HY-27P101PCは、チャネルサウンディングポジショニングソリューションをサポートしています
TTC は、車載用デジタル キー製品の量産を初めて実現し、主要自動車 OEM とのプロジェクト協力を維持しています。
HY-27P101PC と HY-27P103WC は、車載アプリケーション向け、AEC-Q100 認証取得済みの Bluetooth Low Energy (5.3 およびそれ以降) モジュールです。Bluetooth チャネルサウンディング (高精度距離測定) に対応。車載デバイス仕様温度グレード 2:(-40℃ ~ +105℃)。
これらのデバイスは、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS)、PaaK (...)
TTC-3P-HY330101 — CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC 向け、TTC の Wi-Fi® モジュール
TTC-3P-SR3551 — TTC SR-355101PC2N は 2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド Wi-Fi 6 および BLE をサポート
CC3551E モジュールは、CC3551E をコアとして設計された、Wi-Fi + Bluetooth デュアルインワンのワイヤレス モジュールです。Wi-Fi は、2.4GHz と 5GHz で動作する IEEE 802.11b/g/n/ax の MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps (UDP) のアプリケーション スループット、ハードウェアベースの暗号化と復号化をサポートし、WPA2 と WPA3 に対応しています。4 ビット SDIO または SPI ホスト (...)
TTC-3P-WBMS-MODULE — TTC HY-26R101CC モジュールは SimpleLink™ WBMS をサポート
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
SimpleLink™ 2.4 GHz CC2662R-Q1 デバイスは、ワイヤレス車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイス は、バッテリ管理システム (BMS) (...)
TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD — TTC SR-2755020C1N、チャネル サウンディング測位ソリューション対応
SR-2755020C1N モジュールは 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。Bluetooth® Low Energy (6.x 以降のバージョン)、Zigbee (3.0 以降のバージョン)、Thread (1.3 以降のバージョン)、Matter (1.2 以降のバージョン) および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、家電製品、アセット トラッキング、医療、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における、ワイヤレス (...)
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — CC2642xx と CC2340R5xx をベースとする TTC PEPS システム
システム動作電圧:9 ~ 16V
定格電圧:14V
CLTC エネルギー消費 ≤ 140mA
システム静止電流:≤ 1mA (Bluetooth 通信機能オフ)、≤ 10mA (Bluetooth 通信機能オン)
動作温度:-40℃ ~ 125℃
耐用年数:10 年
- リモート コントロール可能な距離:車両を中心に 360 度の範囲で 30 メートル超
- Bluetooth 通信周波数:2.4GHz
- 車内外での位置検出精度:20cm 未満
- Bluetooth の接続時間:初回 1.5 秒未満、2 回目以降 0.5 秒未満
- Bluetooth 認証距離:30m ± (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — TTC の Bluetooth Low Energy モジュール
2.4GHz マイコン、Low Energy、Bluetooth® 5.3 モジュール。OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
アプリケーション分野:
- ビル・オートメーション
- アセット・トラッキング
- 医療
- リテール EPOS
- ESL
- 個人用電子機器
- デジタル鍵システム
ソフトウェア開発キット (SDK)
ワイヤレス プロトコルのサポート:
- Bluetooth® 5.3 Low Energy
- ZigBee® 1
- SimpleLink™ TI 15.4-stack 1
- 独自システム
TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES — CC1310F128x、CC1312Rx、CC1352P7x、CC1350Fx、CC430Fx をベースとする TTC Sub-1GHz モジュール ソリューション &nb
IEEE 802.15.4g、G 規格、6LoWPAN (IP 対応スマート オブジェクト)、ワイヤレス M-Bus、KNX システム、Wi-SUN™、各種独自システムをサポートしています。OTA (Over-the-air:ワイヤレス) アップグレードと長距離通信をサポートしています。315、433、470、500、779、868、915、920MHz の各 ISM/SRD システム。
CC1312R デバイスはマルチプロトコルの Sub-1 GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。このデバイスは、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (...)
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — TTC の ZigBee モジュール
HY-52PX01 PC は、SimpleLink™ CC2652P をベースにした開発製品です。これはマルチプロトコル対応の 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、以下のものをサポートします。Thread。ZigBee®。Bluetooth® 5.2 Low Energy。IEEE 802.15.4。IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)。TI 15.4-Stack (2.4GHz) を含む独自システム。DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) (...)