TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING
概要
TTC is the first to achieve mass production of automotive digital key products. and maintains project cooperation with major automotive OEMs.
HY-27P101PC and HY-27P103WC are Bluetooth low energy(5.3 and later) module for AEC-Q100 qualified automotive applications. Support Bluetooth Channel Sounding(High Accuracy Distance Measurement). Automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C).
These devices optimized for low-power wireless communication in applications such as car access including passive entry passive start (PEPS), phone as a key (PaaK) and remote keyless entry (RKE).
特長
- Bluetooth 5.3 & upcoming Bluetooth 6.0 support.
- Support for Bluetooth Channel Sounding technology and VCE post processing accelerator.
- VCE accelerator for efficient, low-energy algorithm execution.
- Advanced security enablers with ARM Cortex M33 TrustZone-M based trusted execution environment support, isolated HSM environment supporting accelerated cryptographic and random number generation operations, secure boot and firmware updates.
車載ワイヤレス接続製品
購入と開発の開始
HY-27P103-WC — BLE 5.3 & BLE 6.0 automotive module supporting channel sounding
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。