TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

CC1310F128x、CC1312Rx、CC1352P7x、CC1350Fx、CC430Fx をベースとする TTC Sub-1GHz モジュール ソリューション  &nb

TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

購入

概要

IEEE 802.15.4g、G 規格、6LoWPAN (IP 対応スマート オブジェクト)、ワイヤレス M-Bus、KNX システム、Wi-SUN™、各種独自システムをサポートしています。OTA (Over-the-air:ワイヤレス) アップグレードと長距離通信をサポートしています。315、433、470、500、779、868、915、920MHz の各 ISM/SRD システム。

CC1312R デバイスはマルチプロトコルの Sub-1 GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。このデバイスは、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN®、TI 15.4 スタック (Sub-1 GHz) などの独自システムをサポートしています。このデバイスは、ビルのセキュリティ システム、HVAC (エアコン)、スマート メーター、医療、有線ネットワーク、ポータブル エレクトロニクス、ホーム シアターやエンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場に適した、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシングを重視して最適化済みです。& 
169、433、470 ~ 510、868、902 ~ 928MHz の ISM と SRD の各システムをサポート。

CC1352P7 デバイスは、マルチプロトコルおよびマルチバンドの Sub-1GHz と 2.4GHz に対応するワイヤレス マイコン (MCU) です。このデバイスは Thread、ZigBee、Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz と 2.4GHz) などの独自システム、および DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使用する同時マルチプロトコルをサポートしています。CC1352P7 は、Arm® Cortex® M4F メイン プロセッサをベースにしており、グリッド インフラ、ビル オートメーション、リテール オートメーション、パーソナル エレクトロニクス、医療用アプリケーションの各分野における低消費電力の無線通信と高度センシング向けに最適化済みです。

CC1350 は革新的なデュアル バンド ワイヤレス マイコンであり、この種のマイコンとしては世界で初めて Sub-1GHz と 2.4GHz の各周波数帯をサポートしています。強力な Arm® Cortex®-M3 プロセッサを搭載しており、EEMBC CoreMark® スコアは 142、EEMBC ULPBench™ スコアは 158 です。CC1350 には、最大 48MHz のクロック速度、128KB のシステム プログラマブル フラッシュ メモリ、8KB の SRAM キャッシュ、20KB の低消費電力 SRAM という特長があります。OTA 更新 (ワイヤレス アップデート) をサポートし、1 個の独立した低消費電力センサ コントローラと、タイマ、ADC、UART、SPI、I2C、RTC などの豊富なペリフェラルを搭載しています。CC1350 は、AES-128 セキュリティ モジュールと真の乱数生成機能 (TRNG) も搭載しており、8 個の静電容量式キーをサポートしています。

CC430 は小型かつ低消費電力のワイヤレス通信システム オン チップ (SoC) で、バッテリ動作とエネルギー ハーベストの各デバイスに適した設計を採用しています。1 個の 16 ビット マイコンと最大 20MHz のシステム クロックを採用し、2V ~ 3.6V の電圧範囲で動作します。2.0μA という小さいスタンバイ消費電力と、スタンバイからの高速ウェークアップ時間を両立した CC430 は、エネルギー効率を重視して最適化済みです。
複数の通信インターフェイス、1 個の 12 ビット ADC、リアルタイム クロック コンパレータ、LCD 駆動オプションに対応しています。AES 暗号化とハードウェア乗算器を搭載して、セキュリティを強化しています。この RF トランシーバは、多様な周波数帯域とデータ レートをサポートすると同時に、高い感度やレシーバの選択能力を維持しています。CC430 は、各種規制に準拠し、ワイヤレス M-Bus プロトコルをサポートしているため、低消費電力ワイヤレス通信を必要とするアプリケーションに適した多用途対応を達成しています。

特長
  • 豊富でスケーラブルな GPIO:最大 30 本。長距離対応能力:2,500m。低消費電力:1μA 未満。コスト効率の優れた複数のソリューション。複数のアンテナ モード。<&
  • 豊富でスケーラブルな GPIO:最大 30 本。長距離対応能力:1,000m。低消費電力:1μA 未満。コスト効率の優れた複数のソリューション。複数のアンテナ モード。<&
  • 豊富でスケーラブルな GPIO:最大 26 本。長距離対応能力:1,400m。低消費電力:1μA 未満。コスト効率の優れた複数のソリューション。複数のアンテナ モード。<&
  • 豊富でスケーラブルな GPIO:最大 10 本。長距離対応能力:600m。低消費電力:1μA 未満。コスト効率の優れた複数のソリューション。複数のアンテナ モード。<&
  • 豊富でスケーラブルな GPIO:最大 30 本。長距離対応能力:1,000m。低消費電力:1μA 未満。コスト効率の優れた複数のソリューション。複数のアンテナ モード。<&
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

HY-135004IC — HY-135004IC

開発キット

HY-131001IC — Sub-1GHz モジュール

評価ボード

HY-131201IC — Sub-1GHz モジュール

評価ボード

HY-1352P7PC — Sub-1GHz モジュール

評価ボード

HY-430001IC — Sub-1GHz モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。