TTC-3P-WBMS-MODULE

TTC HY-26R101CC モジュールは SimpleLink WBMS をサポート

概要

TTC focus on the wireless communication technology and applications for many years, specializing in the application of product protocol stacks such as BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, system compatibility, multi-device interconnectivity, comprehensive role applications, and complex positioning algorithms. 
The SimpleLink™ 2.4 GHz CC2662R-Q1 device is an AEC-Q100 compliant wireless microcontroller (MCU) targeting wireless automotive applications. The device is optimized for low-power wireless communication in applications such as battery management systems (BMS) and cable replacement. 
HY-26R101CC module size is 25.2*15.2*2.7mm.

特長
  • Powerful 48-MHz Arm® Cortex®-M4F processor, 352KB flash, 256KB ROM    
  • Programmable radio supporting SimpleLink™ WBMS    
  • Supports over-the-air upgrade (OTA)    
  • –40°C to +105°C ambient operating temperature range
車載ワイヤレス接続製品
CC2662R-Q1 ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

HY-26R101CC — Vehicle WBMS communication module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。