TTC-3P-WIRELESS-MODULE

CC2340R と CC3301 をベースとする TTC ワイヤレス モジュール ソリューション

TTC-3P-WIRELESS-MODULE

概要

HY-27P101PC と HY-27P103WC は、車載アプリケーション向け、AEC-Q100 認証取得済みの Bluetooth Low Energy (5.3 およびそれ以降) モジュールです。Bluetooth チャネル サウンディング (高精度距離測定) に対応。車載デバイス仕様温度グレード 2:(-40℃ ~ +105℃)。 


これらのデバイスは、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS)、PaaK (Phone-as-a-Key:電話をキーとして使用)、リモート キーレス エントリ (RKE) を含むカー アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信向けに最適化済みです。 

 

HY-234011P は、低消費電力の Bluetooth アプリケーションに必要なすべての機能を統合した CC2340R53E0RKPR チップセットをベースにしています。これは、低消費電力スマート デバイスや IoT アプリケーション向けの高集積 Bluetooth 5.3 モジュールです。


アプリケーション分野:ビル オートメーション、アセット トラッキング (資産追跡)、医療、リテール EPOS (小売りの電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス、デジタル キー システム
ソフトウェア開発キット (SDK)

特長

HY-27P101PC と HY-27P103WC の特長:

  • Bluetooth 5.3 と今後普及が進む Bluetooth 6.0 をサポート。
  • Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーと VCE (ベクトル計算エンジン) 後処理アクセラレータをサポート。
  • 効率的な低消費電力アルゴリズムを実行する VCE (ベクトル計算エンジン) アクセラレータ。
  • SimpleLink™ 低消費電力 F3 SDK を収録した、包括的な Bluetooth ソフトウェア スタックも付属。
  • Arm Cortex M33 TrustZone-M をベースとする信頼できる実行環境 (trusted execution environment:TEE) をサポートする高度なセキュリティ イネーブラ、アクセラレーション形式の暗号化と乱数生成操作をサポートする独立型 HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) 環境、セキュア ブート、ファームウェア アップデート (更新) 機能。

HY-234011P の特長:

  • 2.4GHz 対応マイコン採用、Low Energy 対応、Bluetooth® 5.3 モジュール
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • アプリケーション分野:ビル オートメーション、アセット トラッキング (資産追跡)、医療、リテール EPOS (小売りの電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス、デジタル キー システム
  • ソフトウェア開発キット (SDK)
  • 無線プロトコルのサポート
  • Bluetooth® 5.3 Low Energy
  • Zigbee® 1
  • SimpleLink™ TI 15.4 スタック 1
  • 独自システム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

HY-27P103 WC

車載、チャネル サウンディング機能サポート、BLE 5.3 と BLE 6.0 対応モジュール 

開発キット

HY-234011 PC — Bluetooth Low Energy 5.3 モジュール

開発キット

HY-27P101 PC — 車載、チャネル サウンディング対応、BLE 5.3 と BLE 6.0 対応モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。