TTC-3P-ZIGBEE-MODULES

TTC の ZigBee モジュール

TTC-3P-ZIGBEE-MODULES

購入

概要

HY-52PX01 PC は、SimpleLink™ CC2652P をベースにした開発製品です。これはマルチプロトコル対応の 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、以下のものをサポートします。Thread。ZigBee®。Bluetooth® 5.2 Low Energy。IEEE 802.15.4。IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)。TI 15.4-Stack (2.4GHz) を含む独自システム。DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使用する同時処理マルチプロトコル。このデバイスは、ビルのセキュリティ システム、HVAC (エアコン)、医療、有線ネットワーク、ポータブル エレクトロニクス、ホーム シアターとエンターテインメント、コネクテッド (ネットワーク接続型) 周辺機器の各市場を想定し、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシング向けに最適化済みです。

特長
  • 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU), Low Energy, ワイヤレス アップグレード (OTA) のサポート
  • マルチプロトコルのサポート:
    • Thread
    • ZigBee®
    • Matter
    • Bluetooth® 5.2 Low Energy
    • SimpleLink™ TI 15.4-stack
    • 6LoWPAN
    • 独自システム
    • マルチロール
  • 1 個の Arm® Cortex® M4F + Arm® Cortex® M0 メイン プロセッサ 
  • 複数の物理層と複数の RF 規格に対応。 
  • このデバイスは、2,360 ~ 2,500MHz の周波数帯域での動作をサポート 
  • 効率的な PA (パワー アンプ) を内蔵
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

HY-52R101CC — ZigBeeモジュール

開発キット

HY-52P101PC — Zigbee module

開発キット

HY-52P701PC — Zigbee module

ドーター・カード

HY-234011-PC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。