TUSB1044AEVM
TUSB1044A 評価基板
TUSB1044AEVM
概要
TUSB1044A は、USB Type-C® Alt-Mode リドライバ スイッチで、最大 10Gbps のデータ レートに対応できます。リニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™ を含む USB Type-C Alt-Mode インターフェイスをサポートできます。また、TUSB1044A は、USB3.2 x2 モードで動作させる場合、最大 20Gbps の USB 3.2 データレートもサポートします。
特長
- プラグ アンド プレイ
- DisplayPort Sink Mode で動作
- 5V DC IN を経由する外部電力供給が必要
- 評価目的の場合、従来の USB または USB Type-C システムと組み合わせて使用
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板
TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1044A Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/03/12 | ||
| 証明書 | TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/05 |