ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1044A

アクティブ

USB Type-C、10Gbps、USB 3.2 x2、マルチプロトコル双方向リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 最高 10Gbps をサポートする、プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルの 直線性リドライバ
    • USB Type-C。代替モードとして USB 3.2 Gen 2 x2 と DisplayPort™ 2.1を搭載
  • Type-C アプリケーション用に、USB 3.2 と DisplayPort™ マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポート
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V 単一電源
  • 産業用温度範囲:–40°C~ 85°C (TUSB1044AI)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm ピッチ、40 ピン QFN パッケージ
  • 最高 10Gbps をサポートする、プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルの 直線性リドライバ
    • USB Type-C。代替モードとして USB 3.2 Gen 2 x2 と DisplayPort™ 2.1を搭載
  • Type-C アプリケーション用に、USB 3.2 と DisplayPort™ マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポート
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V 単一電源
  • 産業用温度範囲:–40°C~ 85°C (TUSB1044AI)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm ピッチ、40 ピン QFN パッケージ

TUSB1044A は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™を含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044A には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044A の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

TUSB1044A は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™を含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044A には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044A の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1044A USB Type-C® 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート USB 3.2 Gen 2x2 向け TUSB1044A の新機能 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 10日
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
証明書 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板

TUSB1044A は、USB Type-C® Alt-Mode リドライバ スイッチで、最大 10Gbps のデータ レートに対応できます。リニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™ を含む USB Type-C Alt-Mode インターフェイスをサポートできます。また、TUSB1044A は、USB3.2 x2 モードで動作させる場合、最大 20Gbps の USB 3.2 データレートもサポートします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ