TUSB1044RNQEVM

最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード リドライバの評価基板

TUSB1044RNQEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチで、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

特長
  • プラグ アンド プレイ
  • DisplayPort シンク モードで動作
  • 5V DC IN を経由する外部電力供給は不要
  • 評価目的で、従来の USB システムまたは Type C システムと組み合わせて使用
DC/DC converters
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ

 

USB ポート保護 IC
TPD6S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護 TPD6S300A USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB212 DC 昇圧機能搭載、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1044RNQEVM 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024/04/15
証明書 TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。