TUSB1044
- プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルのリニア リドライバで、最高 10Gbps に対応
- USB Type-CのUSB 3.1 Gen 2、2.1および代替モードとして DisplayPort に対応
- USB 3.1 と DisplayPort マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
- Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
- SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
- 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
- チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
- USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 3.3 V 単一電源
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1044I)
- 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチ、40ピン QFN パッケージ
TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。
TUSB1044 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB1044 の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
TUSB1044 対応の SigCon アーキテクチャ プロファイルが入手可能です。ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 8日 |
アプリケーション・ノート | How to Configure the TUSB1044 Using SigCon Architect | PDF | HTML | 2024年 9月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | TUSB1044 I2C Mode Control and Tuning with TPS6598x and TPS6599x | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | TUSB1044 Configuration Guidelines | 2018年 12月 17日 | ||||
ホワイト・ペーパー | USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method | 2018年 8月 1日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール
The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10 Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010248 — USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デザイン
USB Type-C パワー・デリバリ (PD) と USB Type-C リドライバを提示するこのリファレンス・デザインは、5V ~ 20V の出力電圧で最大 3A を供給し、合計出力電力は 60W です。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、2 個の USB 3.2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。このリファレンス・デザインは、産業用 PC と HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) の各アプリケーションで使用できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。