TUSB211RPTREVM

TUSB211 評価基板

TUSB211RPTREVM

ご注文はこちら

概要

TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 外部電源不要、VBUS によりホスト ポートから電力供給
  • 5 組のスイッチにより構成変更が容易
  • TUSB211A の一部デバイス ピンとデバイスへの電力を監視するための複数のヘッダを搭載
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211A USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ TUSB211A-Q1 車載、USB 2.0 480Mbps ハイスピード対応のシグナル コンディショナ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB211RPTREVM — TUSB211 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB211RPTREVM TUSB211 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB211RPTR Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/19
証明書 TUSB211RPTREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02