TUSB4020BPHPEVM
TUSB4020BPHPEVM 評価基板
TUSB4020BPHPEVM
概要
テキサス インスツルメンツの TUSB4020B 評価基板は、USB 2.0 ハブを実装した単一デバイスの機能ボード設計です。この評価基板は、搭載している USB ポートで、USB 2.0 (HS、FS、LS) の動作をサポートします。この評価基板は、システム互換性の評価、オプションの EEPROM ファームウェアの開発、相互運用性の検証に使用することを意図しています。また、この評価基板は TUSB4020B の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- オプションのシリアル EEPROM または SMBUS ホストを使用して構成可能
- TUSB3410 を介した USB インターフェイス経由のローカル I2C アクセス
- 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)
- DIP スイッチにより構成可能
- TUSB4020BPHPEVM ボード
USB ハブと USB コントローラ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 評価モジュール
TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB4020BPHP Evaluation Module | 2015/06/19 | |||
| 証明書 | TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |