ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74801

アクティブ

パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS748A アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Improved accuracy and noise
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7N48 アクティブ 1.5A、低入力および低出力電圧、低ノイズ、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 3x lower RMS noise with wider output voltage range in a 2x smaller solution size.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • VOUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度 (新チップ)
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の精度 (レガシー チップ)
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給
  • VOUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度 (新チップ)
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の精度 (レガシー チップ)
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給

TPS748 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度 (新チップ) を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS748 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。このデバイスは、TPS742 との互換性を確保するため、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。

TPS748 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度 (新チップ) を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS748 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。このデバイスは、TPS742 との互換性を確保するため、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS748 プログラマブル ソフトスタート機能付き、1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 7月 22日
アプリケーション・ノート LDO の放熱性能の向上によりダイ サイズの縮小が可能に PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 12日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Extracting a Lumped Output Impedance Model With SIMPLIS or SiMetrix 2018年 6月 11日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Power Solution using LDO's (Rev. A) 2010年 3月 25日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 2009年 8月 4日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU 2009年 7月 24日
製品概要 TPS74801 プログラミング可能なソフトスタート機能を備えた1.5A LDOリニア・レギュレータ 2008年 7月 3日
Analog Design Journal Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日
Analog Design Journal Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulators 2007年 8月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-AM263 — AM263x Arm® ベースの MCU 向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

 

LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.F): PDF | HTML
評価ボード

LP-AM263P — AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263P は、Sitara™ 高性能マイコン (MCU) である AM263Px シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に適した設計を採用しています。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

LP-AM263P は、Sitara AM263P4 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS74801EVM-177 評価基板 (EVM) は、TPS74801 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータを評価するためのプラットフォームです。

TPS74801 は、低消費電力のバイアス電圧 (VBIAS) と電源入力電圧 (VIN) を必要とします。このレギュレータは、最小で 0.8V の出力電圧を供給できます。また、スーパーバイザ回路を内蔵しており、出力電圧がレギュレーション状態 (パワー・グッド:PG) に達したときに、この回路のオープン・ドレイン出力がハイ・インピーダンス状態になります。TPS74801 は最大 1.5A の DC 電流を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 評価モジュール

The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB8044AEVM — USB ビルボード対応、4 ポート、USB 3.2 gen1 x 1 ハブの評価基板

TUSB8044A 評価基板 (EVM) は、ビルボード対応の USB 3.2 Gen 1 x 1 ハブと USB 2.0 ハブの両方を実装したシングル デバイスの機能ボード設計です。この評価基板は、搭載している USB ポートで、SuperSpeed (SS) と USB 2.0 (HS、FS、LS) 両方の動作をサポートします。この評価基板は、システム互換性の評価、オプションの EEPROM ファームウェアの開発、相互運用性の検証に使用することを意図しています。また、この評価基板は TUSB8044A の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS74801 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM032B.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74801 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM255.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74801 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM254.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS74801 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM633.ZIP (3 KB) - PSpice Model
回路図

12Vin Power Design (Rev. A)

SLVR334A.PDF (253 KB)
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00887 — バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル ポート USB ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00887 は、2 ポートの USB 2.0 ハブと、両方のダウンストリーム ポートに対して TPD3S716-Q1 が実装するバッテリ短絡(short-to-battery、STB)機能と短絡保護機能で構成されています。アップストリーム デバイスが接続されていない場合、ダウンストリーム ポートは両方とも、USB 2.0 ハブの TUSB4020BI-Q1 がサポートしているカスタム デバイダ モードまたは専用充電ポート(Dedicated Charging Port、DCP)のどちらかに構成できます。  アップストリームに接続されている場合、TUSB4020 ハブは CDP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00845 — バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00845 は、デュアル ポート USB 2.0 ハブであり、両方のダウンストリーム ポートで最大 18V DC の短絡に耐える能力を搭載し、Level 4 IEC 61000-4-2 ESD、過電流の条件、グランドへの短絡のそれぞれに対する保護機能を実装しています。これらの保護機能を実現しているのは、統合型保護デバイスである TPD3S714-Q1 です。バッテリ短絡(short-to-battery、STB)保護、短絡保護、固定的な電流制限ロード スイッチを両方のダウンストリーム ポートに搭載した TUSB4020BI USB 2.0 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ