TUSB4041PAPEVM
TUSB4041PAPEVM 評価基板
TUSB4041PAPEVM
概要
TUSB4041PAPEVM は、USB ホストまたはハブへのアップストリーム接続と、最大 4 つの直接接続されたダウンストリーム デバイスまたはハブとの間の機能的なインターコネクトとして動作します。層で配置すると、より多くのデバイスとハブをサポートできます。TUSB4041PAPEVM は、ハイスピード (HS)、フル スピード (FS)、ロー スピード (LS) での動作をサポートできます。一般に、TUSB4041PAPEVM のアップストリーム接続の速度によって、その速度 (HS と FS) またはそれ以下にダウンストリーム接続が制限されます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- バス パワーとセルフ パワーをサポート
- EEPROM で構成可能 (オプション)
- オンボードのジャンパ / LED によるテスト
- TUSB4041PAPEVM ボード
USB ハブと USB コントローラ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 評価モジュール
TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) | 2019/01/23 | |||
| 証明書 | TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |