TUSB521Q1-EVM

TUSB521-Q1 評価基板

TUSB521Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB521Q1-EVM は、最大 5Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスには、第 5 世代 USB リドライバ技術が使用されています。TUSB521Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB521-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。

特長
  • USB Type-C® 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
  • 最大 5Gbps の USB 3.2 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 2.5GHz で最大 12dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
  • GPIO または I²C により構成可能
  • 車載グレード 2 の温度範囲:-40°C ~ 105°C
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB521-Q1 車載、USB Type-C® 5Gbps リニア リドライバのマルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB521Q1-EVM TUSB521-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB521-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/22
証明書 TUSB521Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。