TUSB521-Q1
- USB Type-C 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
- 最大 5Gbps の USB 3.2 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 2.5GHz で最大 11.6dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
- 16 のイコライゼーション設定
- GPIO または I2C により設定可能
- 1.8V または 3.3V の I2C 信号レベルをサポート
- ホットプラグ対応
- ホスト / デバイス側の要件が不要
- 3.3V 単一電源で動作
- 車載グレード 2 の温度範囲:-40℃~105℃
- パッケージ:5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN
TUSB521-Q1 は、リニア リドライバで、USB Type-C アプリケーション向けに 1:2 デマルチプレクサまたは 2:1 マルチプレクサ機能を搭載しています。TUSB521-Q1 は、ホストと USB-C レセプタクルの間、または USB デバイスと USB-C レセプタクルの間に設置することを意図しています。5 は、最大 TUSB521-Q1Gbps の USB 3.2 データ レートに加えて、USB 3.2 の低消費電力状態 (切断、U1、U2、U3) をサポートしています。
TUSB521-Q1 には、16 レベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。このデバイスは単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB521-Q1 車載用 USB Type-C® 5 Gbps リニア リドライバのマルチプレクサとデマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 |
| アプリケーション・ノート | TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | TUSB521-Q1 and TUSB1021-Q1 Configuration Guidelines | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | TUSB521-Q1 and TUSB1021-Q1 Schematic Checklist | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 評価基板
TUSB521Q1-EVM は、最大 5Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスには、第 5 世代 USB リドライバ技術が使用されています。TUSB521Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB521-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。