TUSB522PEVM
TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアルチャネル リドライバの評価基板
TUSB522PEVM
概要
TUSB522P EVM は、 TUSB522P デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、このデバイスを量産システムで使用する実例を示すリファレンス デザインとしての役割もあります。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部電源は不要
- USB 3.1 仕様に準拠
- 複数のスイッチとジャンパにより構成可能
- TUSB522P EVM には、デバイスの消費電流を監視するオプションがあります
- TUSB522PEVM INT-0039 ボード
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアル・チャネル・リドライバ評価モジュール
TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアル・チャネル・リドライバ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB522P EVM User's Guide | 2016/08/09 | |||
| 証明書 | TUSB522PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |