TUSB544RNQEVM
TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps マルチプロトコル リニア リドライバの評価基板
TUSB544RNQEVM
概要
TUSB544RNQEVM は、USB Type-C の Alt モードに対応したリドライブ スイッチで、下流側ポート(ホスト)または上流側ポート(デバイス)として、最大 5Gbps のデータ転送速度に対応します。この評価基板(EVM)は、TUSB544 デバイスのケーブル実装のリファレンスとして使用できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- DFP または UFP Type-C ソースと組み合わせて使用可能
- 複数のジャンパーとスイッチを使用して簡単に構成可能
- TUSB544RNQEVM ボード
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール
TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB544RNQEVM User's Guide | 2017/04/01 | |||
| 証明書 | TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |