ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB544

アクティブ

USB TYPE-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル リニア リドライバ

製品詳細

Function Type-C Type Redriver Power role DRP Rating Catalog Data role DRP Alternate mode Yes External power-path control No USB speed (Mbps) 5000 Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C Type Redriver Power role DRP Rating Catalog Data role DRP Alternate mode Yes External power-path control No USB speed (Mbps) 5000 Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • プロトコルに依存しない反転可能な4チャネルのリニア・リドライバで、最高8.1Gbpsに対応。
    • USB Type-CのUSB 3.1 Gen 1、および代替モードとしてDisplayPort 1.4に対応
  • USB 3.1とDisplayPortマルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
  • Type-Cケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU信号用のクロスポイント・マルチプレクサ
  • 4.05GHzにおいて最高11dBのリニア・イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションをGPIOおよびI2Cにより制御
  • USB電力状態の監視とDPリンク・トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIOまたはI2Cにより設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V単一電源
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (TUSB544I)
  • 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (TUSB544)
  • 4mm×6mm、0.4mmピッチ、40ピンのQFNパッケージ
  • プロトコルに依存しない反転可能な4チャネルのリニア・リドライバで、最高8.1Gbpsに対応。
    • USB Type-CのUSB 3.1 Gen 1、および代替モードとしてDisplayPort 1.4に対応
  • USB 3.1とDisplayPortマルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
  • Type-Cケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU信号用のクロスポイント・マルチプレクサ
  • 4.05GHzにおいて最高11dBのリニア・イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションをGPIOおよびI2Cにより制御
  • USB電力状態の監視とDPリンク・トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIOまたはI2Cにより設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V単一電源
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (TUSB544I)
  • 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (TUSB544)
  • 4mm×6mm、0.4mmピッチ、40ピンのQFNパッケージ

TUSB544は、USB Type-C Altモードのリドライバ・スイッチで、最高8.1Gbpsのデータ速度に対応できます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、VESA DisplayPortを含むUSB Type-C Altモードのインターフェイスをサポートできます。

TUSB544には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB544の4つのレーンはすべて反転可能なため、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

TUSB544は、USB Type-C Altモードのリドライバ・スイッチで、最高8.1Gbpsのデータ速度に対応できます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、VESA DisplayPortを含むUSB Type-C Altモードのインターフェイスをサポートできます。

TUSB544には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB544の4つのレーンはすべて反転可能なため、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB544 USB TYPE-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル・リニア・リドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 10日
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
アプリケーション・ノート TUSB1044 Configuration Guidelines 2018年 12月 17日
技術記事 Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency PDF | HTML 2018年 4月 10日
技術記事 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技術記事 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技術記事 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps マルチプロトコル リニア リドライバの評価基板

TUSB544RNQEVM は、USB Type-C の Alt モードに対応したリドライブ スイッチで、下流側ポート(ホスト)または上流側ポート(デバイス)として、最大 5Gbps のデータ転送速度に対応します。この評価基板(EVM)は、TUSB544 デバイスのケーブル実装のリファレンスとして使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB544 S-Parameter Model

SLLM349.ZIP (1047 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン

USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ