TUSB8041EVM
TUSB8041EVM: 4 ポート USB 3.0 SuperSpeed ハブ評価モジュール
TUSB8041EVM
概要
The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.
特長
- Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
- Test through on-board jumpers & LEDs
- Quick connect to a USB-enable host
- I²C Bus
USB ハブと USB コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB8041EVM — TUSB8041EVM: 4 ポート USB 3.0 SuperSpeed ハブ評価モジュール
TUSB8041EVM — TUSB8041EVM: 4 ポート USB 3.0 SuperSpeed ハブ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide | 2014/05/16 | |||
| 証明書 | TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |