TX7332EVM

TX7332 送信ビーム フォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタの評価基板

概要

TX7332 評価基板 (EVM) を使用すると、TX7332 デバイスとその機能を評価できます。

特長
  • ±2.5V ~ ±100V の出力電圧サポート、電流駆動能力が 0.3A ~ 1.2A、32 チャネル、3 レベルのパルサ
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
  • オフチップとオンチップ両方のビーム フォーミング
  • 統合型のフローティング電源
  • 自動サーマル シャットダウン

  • TX7332EVM
  • Mini-USB ケーブル

超音波 AFE
TX7332 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TX7332EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TX7332EVM — TX7332 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル・トランスミッタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

TX7332EVM TX7332 送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル・トランスミッタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。