ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタ

製品詳細

Device type Transmitter Number of input channels 32 Active supply current (typ) (mA) 10 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 32 Active supply current (typ) (mA) 10 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
NFBGA (ZBX) 260 187 mm² 17 x 11
  • TX7332 のサポート機能:
    • 32 チャネル 3 レベル・パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
    • 超低消費電力のオンチップ・ビームフォーミング・モード:
      • 受信限定モード:0.45mW/ch
      • 送受信モード:16.4mW/ch
      • CW モード:160mW/ch
      • グローバル・パワーダウン・モード:0.1mW/ch
  • 3 レベル・パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:0.3A~1.2A
    • 最大クランプ電流:0.12A~0.5A
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • CW モード・ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
    • CW モード近接位相ノイズ:-154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
    • –3dB 帯域幅 (2kΩ || 120pF 負荷)
      • 20MHz (±100V 電源)
      • 25MHz (±70V 電源)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • オン・オフ制御信号
    • 帯域幅:50MHz
    • HD2:–50dBc
    • ターンオン抵抗:24Ω
    • ターンオン時間:0.5µs
    • ターンオフ時間:1.75µs
    • 過渡グリッチ:50mVPP
  • オフチップ・ビームフォーマの機能:
    • 同期機能によるジッタ・クリーニング
    • 最大同期クロック周波数:200MHz
  • オンチップ・ビームフォーマの機能:
    • 遅延分解能:1 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大遅延:213 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大ビームフォーマ・クロック速度:200MHz
    • 保存用オンチップ RAM
      • 16 の遅延プロファイル
      • 32 のパターン・プロファイル
  • 高速 (最大 100MHz) 1.8V / 2.5V CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス
  • 自動サーマル・シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 小型パッケージ:260 ピン NFBGA (17mm × 11mm)、0.8mm ピッチ
  • TX7332 のサポート機能:
    • 32 チャネル 3 レベル・パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
    • 超低消費電力のオンチップ・ビームフォーミング・モード:
      • 受信限定モード:0.45mW/ch
      • 送受信モード:16.4mW/ch
      • CW モード:160mW/ch
      • グローバル・パワーダウン・モード:0.1mW/ch
  • 3 レベル・パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:0.3A~1.2A
    • 最大クランプ電流:0.12A~0.5A
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • CW モード・ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
    • CW モード近接位相ノイズ:-154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
    • –3dB 帯域幅 (2kΩ || 120pF 負荷)
      • 20MHz (±100V 電源)
      • 25MHz (±70V 電源)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • オン・オフ制御信号
    • 帯域幅:50MHz
    • HD2:–50dBc
    • ターンオン抵抗:24Ω
    • ターンオン時間:0.5µs
    • ターンオフ時間:1.75µs
    • 過渡グリッチ:50mVPP
  • オフチップ・ビームフォーマの機能:
    • 同期機能によるジッタ・クリーニング
    • 最大同期クロック周波数:200MHz
  • オンチップ・ビームフォーマの機能:
    • 遅延分解能:1 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大遅延:213 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大ビームフォーマ・クロック速度:200MHz
    • 保存用オンチップ RAM
      • 16 の遅延プロファイル
      • 32 のパターン・プロファイル
  • 高速 (最大 100MHz) 1.8V / 2.5V CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス
  • 自動サーマル・シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 小型パッケージ:260 ピン NFBGA (17mm × 11mm)、0.8mm ピッチ

TX7332 (以下デバイスと表記します) は、超音波イメージング・システム向けの高度に統合された高性能トランスミッタ・ソリューションです。本デバイスは、合計 32 のパルサ回路 (PULS)、32 の送受信 (T/R) スイッチを備え、オンチップおよびオフチップのビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX7332 (以下デバイスと表記します) は、超音波イメージング・システム向けの高度に統合された高性能トランスミッタ・ソリューションです。本デバイスは、合計 32 のパルサ回路 (PULS)、32 の送受信 (T/R) スイッチを備え、オンチップおよびオフチップのビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。今すぐアクセス権を申請

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TX7332 3 レベル、32 チャネル・トランスミッタ、1.2A パルサ、T/R スイッチ搭載、送信ビームフォーマ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 5日
製品概要 Optimizing the Size of Handheld Ultrasound Front-End Circuit Designs PDF | HTML 2023年 12月 15日
アプリケーション・ノート Designing High Voltage Power Supply for Ultrasound Smart Probes (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
アプリケーション・ノート Smart Ultrasound Probes Solution 2019年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TX7332EVM — TX7332 送信ビーム フォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタの評価基板

TX7332 評価基板 (EVM) を使用すると、TX7332 デバイスとその機能を評価できます。

ドライバまたはライブラリ

TX7332-DESIGN TX7332 design files

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZBX) 260 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ