TX73H32EVM

TX73H32 の評価基板

TX73H32EVM

購入

概要

TX73H32 評価基板 (EVM) は、さまざまな駆動能力、さまざまな電圧レベル、デバイスのさまざまなモードという条件下で TX73H32 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。この評価システムには Microsoft® Windows® に対応する GUI ソフトウェアも付属しており、さまざまなモードとパターンをデバイスに簡単にプログラミング (設定) することができます。

特長
  • シンプルな GUI を使用して USB 経由で TX73H32 デバイスを制御可能
  • 送信の B モードまたは CW モードをプログラム可能
  • 複数のパターンや遅延プロファイルを保存でき、開発ユーザーは GUI でプロファイルを簡単に切り替えることが可能
  • 200MHz のクロックと Sync のジェネレータをオンボードに搭載
  • 同期周波数は、オンボードのポテンショメータを使用して変更可能
  • 外部クロックと同期を選択するオプション
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイスを使用
  • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタと、自動サーマル シャットダウン機能
  • 220pF||1kΩ (コンデンサと抵抗の並列接続) 負荷を使用して送信性能を評価

  • USB ケーブル

超音波 AFE
TX73H32 2A パルサ搭載、送信ビームフォーマ内蔵、32 チャネル、3 レベル トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

ドライバまたはライブラリ

TX73H32-DESIGN — TX73H32 design resources

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TX73H32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ