TX73H32
- トランスミッタ:
- 32 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
- 3 レベル パルサ:
- 最大出力電圧:±100 V
- 最小出力電圧:±2 V
- 最大出力電流:2A
- 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
- 2 次高調波:–43dBc (5MHz 時)
- -3dB 帯域幅 (220Ω || 220pF 負荷)
- 19MHz (±100V 電源向け)
- 超低消費電力 (受信時):0.4 mW/チャネル
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- 13Ω のターンオン抵抗
- ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
- 過渡グリッチ:20mVpp
- オンチップ ビームフォーマ
- チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
- 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
- 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
- ビームフォーマの最大クロック速度:200 MHz
- パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
- 2 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
- 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
- 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
- 短いプログラム時間:約 1µs で遅延プロファイルを更新
- SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
- CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
- 高信頼性機能:
- 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
- 電源シーケンスの要件なし
- 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
- 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
- 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ
TX73H32 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 32 のパルサ回路、32 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。
TX73H32 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 32 の出力をサポートします。最大出力電流は 2A です。
デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタとして使用できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TX73H32 3 レベル、32 チャネル トランスミッタ、オンチップ ビームフォーマ、T/R スイッチ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 24日 |
| アプリケーション・ノート | 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 5日 | |
| 製品概要 | Optimizing the Size of Handheld Ultrasound Front-End Circuit Designs | PDF | HTML | 2023年 12月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Building High-Performance NDT Systems with Ultrasound Transmitters and Receivers | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TX73H32EVM — TX73H32 評価基板
TX73H32 評価基板 (EVM) は、さまざまな駆動能力、さまざまな電圧レベル、デバイスのさまざまなモードという条件下で TX73H32 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。この評価システムには Microsoft® Windows® に対応する GUI ソフトウェアも付属しており、さまざまなモードとパターンをデバイスに簡単にプログラミング (設定) することができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。