TXB0304EVM

TXB0304 Evaluation Module

概要

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation anywhere between the 0.9-V and 3.6-V voltage nodes.

The TXB0304 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

特長
  • 4-bit Autodirection sensing Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
電圧レベル シフタ
TXB0304 0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXB0304EVM TXB0304 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TXB0304EVM 2011/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。